HUBBELL CANADA
2X2 FRPT monobloc affleurant, Décorateur double, PT2X2GY
Image of PT2X2GY 2X2 FRPT monobloc affleurant, Décorateur double, PT2X2GY
Image of PT2X2GY 2X2 FRPT monobloc affleurant, Décorateur double, PT2X2GY

2X2 FRPT monobloc affleurant, Décorateur double, PT2X2GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT2X2GY

2X2 affleurant monobloc traversée coupe-feu, Décorateur double, couvercle non métallique.

  • Complete 3" Fire-Rated Poke-Through
  • Prewired 20A Duplex Receptacle
  • (2) Installed Cat 6 Hubbell Xcelerator Jacks
  • Non-metallic Cover with Painted Aluminum Flange
  • Includes Junction Box
  • Passage complet coupe-feu de 3 po 
  • Prise duplex 20 A précâblée 
  • (2) prises Hubbell Xcelerator Cat 6 installées 
  •  Couvercle non métallique avec bride en aluminium peint 
  • Comprend une boîte de jonction

Général

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

PT2X2GY

Couleur

Gris

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

(1) Prewired 20A Duplex Receptacle; (2) Installed Cat 6 Jacks

Ouvertures défonçables

Duplex Flip Covers

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Flush thermoplastic cover with painted aluminum flange
  • Floor thickness - 2 1/4 to 7 in. (57.2 to 177.8)
  • Mounting - 3 in. (76.2) cored concrete diameter through hole

Type

FRPT - Complete Kits

Type d'article

3" Fire-Rated Poke Through Component

Type de fini

Gray

UPC

783585531861

Dimensions

Poids

4.2 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) Prewired 20A Duplex Receptacle; (2) Installed Cat 6 Jacks

Ouvertures défonçables

Duplex Flip Covers