HUBBELL CANADA
Image of WSBUSB2X2ALU 2X2 USB Surface de travail Escamotable boîtier, WSBUSB2X2ALU
Image of WSBUSB2X2ALU 2X2 USB Surface de travail Escamotable boîtier, WSBUSB2X2ALU
Image of WSBUSB2X2ALU 2X2 USB Surface de travail Escamotable boîtier, WSBUSB2X2ALU
Image of WSBUSB2X2ALU 2X2 USB Surface de travail Escamotable boîtier, WSBUSB2X2ALU
Image of WSBUSB2X2ALU 2X2 USB Surface de travail Escamotable boîtier, WSBUSB2X2ALU
Discontinué

2X2 USB Surface de travail Escamotable boîtier, WSBUSB2X2ALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WSBUSB2X2ALU

2X2 USB Work Surface Escamotable Boîtier, 15A, 125V USB Duplex prise grise, 2 ports USB de type A, finition aluminium brossé.

  • 125V, 15A double avec 2 ports de charge USB de type A
  • Capacité de charge de 3,8A
  • Prise inviolable
  • Cordon électrique de 5' précâblé, calibre 12, 3-fils
  • Hauteur de bride réduite de 0,070".

Gas-spring actuation for smooth opening and closing

Général

Application

Furniture Power Distribution Units fro Maximum Surface Thickness of 1.125 Inches

Catalog Number

WSBUSB2X2ALU

Couleur

Aluminium

Matériau

Aluminum Cover & Flange

Nombre de prises

(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports

Nombre de prises de sortie

(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports

Type

  • 2X2 USB Work Surface Pop-Up Boxes
  • USB Type A

UPC

783585464336

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1.2425 cu.in

Dimensions

5 po x 5 po x 0.07 po

Hauteur

0.07 in

Largeur

5 in

Longueur

5 in

Poids

2.5 lb

Profondeur

3.55 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus listed to UL962A

Configuration

Nombre de prises

(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports

Nombre de prises de sortie

(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports

Logistique

Quantité dans l'emballage

10