Marque: TradeSelect
No de catalogue: CCSIRT300
Dans les emplacements humides, liez les conduits EMT à un boîtier ou à une enceinte à l'aide des connecteurs à compression tradeSELECT™ Raintight. Proposés en deux styles, isolés ou non isolés. Conçus pour être conformes aux exigences actuelles des tests Raintight et à la règle 12-1428 du CEC.
Catalog Number
CCSIRT300
UPC
626463044438
Dimensions
4.012 po x 4.213 po x 4.028 po
Hauteur
4.028 in
Largeur
4.213 in
Longueur
4.012 in
Poids
1.9 lb
Certification - cULus
cUL Listed
Enregistré pour certification
cUL Listed
Nombre d'unités sur la palette
729
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1