Marque: Killark
No de catalogue: CMCAF300
Fournit une mise à la terre du blindage à 360° entièrement inspectable. Le dispositif de mise à la terre reste en contact avec le câble lorsqu'il est démonté pour inspection. Fournit une rétention des câbles et un joint à faible fumée et sans halogène sur la gaine extérieure des câbles. Fournit un extérieur
Application
Designed for use with jacketed interlocked and continuously welded/corrugated armor cable where it is essential to provide positive grounding of cable armor and a NEMA 3, 4, 4X connection. e.g. TEC or MC type cable. Use outdoors or indoors.
Catalog Number
CMCAF300
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage du cordon
(2.24" - 3.07")
Série
CMCA Series
Températures nominales
-50°C to +60°C
Type
Cable Gland
Type de fini
Natural
UPC
783936030326
Dimensions
6 po x 4 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
6 in
Poids brut de l'emballage
2.25
Taille du moyeu
3"
Plage de câbles
2.24 - 3.07 in
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
-50°C to +60°C