HUBBELL CANADA
Image of PLUG8 3" Fer, (zingué) Bouchon à insert fileté, PLUG8
*Image représentative
Image of PLUG8 3" Fer, (zingué) Bouchon à insert fileté, PLUG8

3" Fer, (zingué) Bouchon à insert fileté, PLUG8

Marque: Killark

No de catalogue: PLUG8

3" Fer, (zingué) Bouchon à insert fileté.

  • Moyeux filetés (NPT)
  • Pour fermer un trou taraudé ou un moyeu

Moyeux filetés (NPT).

Général

Application

Pour refermer un trou ou un moyeu collé.

Catalog Number

PLUG8

Couleur

Gris Brillant

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

PLUG Series

Type

Prise encastrée

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936010687

Dimensions

Dimensions

3.625 po x 3.625 po x 1.156 po

Hauteur

1.156 in

Largeur

3.625 in

Longueur

3.625 in

Poids brut de l'emballage

2.21

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

2