Marque: TradeSelect
No de catalogue: H2104MSBU3BAR
Application
Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.
Catalog Number
H2104MSBU3BAR
Couleur
Gray
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD) 14-2 to 12-3/ Armoured Cable (AC) 14-2 to 10-3
Type
Switch Box, Box
Type de support
Steel Stud Bracket
UPC
805035055731
Enregistré pour certification
CETL
Montage multiplex possible
No
Type de support
Steel Stud Bracket
Quantité dans l'emballage
16