HUBBELL CANADA
3-groupes, rectangulaire, boîtier en fonte, profond, entièrement réglable, dessus en aluminium, BA433361
Image of BA433361 3-groupes, rectangulaire, boîtier en fonte, profond, entièrement réglable, dessus en aluminium, BA433361
Image of BA433361 3-groupes, rectangulaire, boîtier en fonte, profond, entièrement réglable, dessus en aluminium, BA433361
Discontinué

3-groupes, rectangulaire, boîtier en fonte, profond, entièrement réglable, dessus en aluminium, BA433361

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BA433361

Boîte de sol affleurante pour béton, 3-groupes, rectangulaire, boîtier en fonte, profond, entièrement réglable, dessus en aluminium.

  • Boîte de sol rectangulaire en béton affleurant
  • Fonte à trois groupes
  • Profondeur de coulée minimale de 3,50"
  • Entièrement réglable

Fully Adjustable; Cast Iron Box; Threaded Hubs

Général

Application

Multi Service In-Floor Delivery Systems

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

BA433361

Construction

Case Iron

Couleur

Bride en aluminium

Famille de produit

Flush Rectangular - B24 Series

Matériau

Cast Iron

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

(6) 1", (2) ¾"

Taille

3-Gang

Type

3-Gang Deep Rectangular Cast Iron Box

Type de fini

Aluminum

UPC

783585544120

Dimensions

Dimensions

4.9 po x 11.41 po x 3.38 po

Hauteur

3.38 in

Largeur

11.41 in

Longueur

4.9 in

Taille

3-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

(6) 1", (2) ¾"