HUBBELL CANADA
3 po 150 Degree Rigid/IMC Grounding Bushing, Lay-in-Lug, Insulated (bague de mise à la terre rigide/IMC de 150 degrés, avec cosses isolées), 1292RAC
Image of 1292RAC 3 po 150 Degree Rigid/IMC Grounding Bushing, Lay-in-Lug, Insulated (bague de mise à la terre rigide/IMC de 150 degrés, avec cosses isolées), 1292RAC
*Image représentative
Image of 1292RAC 3 po 150 Degree Rigid/IMC Grounding Bushing, Lay-in-Lug, Insulated (bague de mise à la terre rigide/IMC de 150 degrés, avec cosses isolées), 1292RAC

3 po 150 Degree Rigid/IMC Grounding Bushing, Lay-in-Lug, Insulated (bague de mise à la terre rigide/IMC de 150 degrés, avec cosses isolées), 1292RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 1292RAC

3 po 150 Degree Rigid/IMC Grounding Bushing, Lay-in-Lug, Insulated (bague de mise à la terre rigide/IMC de 150 degrés, avec cosses isolées).

Insérez le fil de terre dans une cosse de style à poser RACO®. Le produit est doublement classé pour les conducteurs de mise à la terre en cuivre ou en aluminium.

  • La construction en fonte malléable assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolant classé pour 150° C
  • Capacité du fil de terre - #14 Sol. - #1/0 Str.
  • Répertorié UL et CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1292RAC

Famille de produit

Rigid/IMC

Matériau

Malleable Iron

Type d'accessoire

Fitting

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de connecteur

Grounding

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Bushings

UPC

050169012925

Dimensions

Dimensions

2.907 po x 4.469 po x 4.469 po

Hauteur

4.469 in

Largeur

4.469 in

Longueur

2.907 in

Poids

0.69 lb

Taille du marché

3 in

Caractéristiques électriques

Capacité maximum du fil de mise à la terre

#1/0 STR

Capacité minimum du fil de mise à la terre (!?)

#14 SOL

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Grounding

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1600

Nombre de paquets minimum

5

Quantité dans l'emballage

5