Marque: Raco
No de catalogue: 1169

Catalog Number
1169
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Type d'article
4D
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Bushings
UPC
050169011690
Dimensions
1.563 po x 3.438 po x 3.438 po
Hauteur
3.438 in
Largeur
3.438 in
Longueur
1.563 in
Poids
1.322 lb
Taille du marché
3 in to 2-1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
840
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5