Marque: Raco
No de catalogue: 1312
Montez des conduits rigides/IMC dans des endroits humides ou secs avec des sangles RACO® à 1 trou. Convient aux conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et aux conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides (type B).

Catalog Number
1312
Conditions environnementales
Wet Location
Famille de produit
EMT
Matériau
Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Straps/Clampbacks
UPC
050169013120
Dimensions
6.609 po x 1.484 po x 3.781 po
Hauteur
3.781 in
Largeur
1.484 in
Longueur
6.609 in
Poids
1.14 lb
Taille du marché
3 in
Conditions environnementales
Wet Location
Nombre d'unités sur la palette
1750
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10