Marque: Raco
No de catalogue: 2412

Catalog Number
2412
Famille de produit
Service Entrance
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum
Type de conduit
Service Entrance
Type de connecteur
Clamp-Type
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Clamps
UPC
050169024126
Diamètre du trou d'isolement
Dimensions
5.434 po x 7.75 po x 7.25 po
Hauteur
7.25 in
Largeur
7.75 in
Longueur
5.434 in
Poids
4.108 lb
Taille du marché
3 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Clamp-Type
Nombre d'unités sur la palette
100
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1