Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ27TC38
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAZ27TC38
Code de couleur
Orange
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
14
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Oui
Type
Long Barrel, Skive, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810223635
UPC 14 Digit GTIN
00781810223635
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.62 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
71 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.90 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-9/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2,79 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.4 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
150 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
150 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
20