HUBBELL CANADA
3/0 Flex G, H, I, K, M, DLO, 3/0 AWG, CU, 1 trou, montant 3/8, corps standard, fenêtre d'inspection, YAV27LTC38FX
Image of YAV27LTC38FX 3/0 Flex G, H, I, K, M, DLO, 3/0 AWG, CU, 1 trou, montant 3/8, corps standard, fenêtre d'inspection, YAV27LTC38FX
Image of YAV27LTC38FX 3/0 Flex G, H, I, K, M, DLO, 3/0 AWG, CU, 1 trou, montant 3/8, corps standard, fenêtre d'inspection, YAV27LTC38FX
play

3/0 Flex G, H, I, K, M, DLO, 3/0 AWG, CU, 1 trou, montant 3/8, corps standard, fenêtre d'inspection, YAV27LTC38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV27LTC38FX

3/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 3/0 AWG CU, un trou, taille de montants 3/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur orange, 14 Die Index.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAV27LTC38FX

Code de couleur

Orange

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

14

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810022511

UPC 14 Digit GTIN

00781810022511

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.00 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.70 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

59 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.03 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.34 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

3/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

150

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

3/0 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

3/0 E AWG;3/0 EK AWG;3/0 F AWG;3/0 G AWG;3/0 J AWG;3/0 V AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

3/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18500

Quantité dans l'emballage

100