HUBBELL CANADA
3/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 3/0 AWG AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur orange, 14 Die Index., YSV27FX
Image of YSV27FX 3/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 3/0 AWG AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur orange, 14 Die Index., YSV27FX

3/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 3/0 AWG AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur orange, 14 Die Index., YSV27FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YSV27FX

3/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 3/0 AWG AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur orange, 14 Die Index.

  • Corps long
  • Chanfrein interne
  • Étamé

Général

Application

Wire Splice

Catalog Number

YSV27FX

Code de couleur

Orange

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

14

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Type

YSV

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de produit

Splice

UPC

621945621497

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.45

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

3.29 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

3/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

3/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

3/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

NON

Certification - Homologué CSA

CSA

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Configuration

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

10