HUBBELL CANADA
3/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 3/0 AWG, CU, 2 trous, montant 1/4, espacement 5/8 IN, canon std, fenêtre Insp, YAV27L2TC14FX
Image of YAV27L2TC14FX 3/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 3/0 AWG, CU, 2 trous, montant 1/4, espacement 5/8 IN, canon std, fenêtre Insp, YAV27L2TC14FX
Image of YAV27L2TC14FX 3/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 3/0 AWG, CU, 2 trous, montant 1/4, espacement 5/8 IN, canon std, fenêtre Insp, YAV27L2TC14FX
play

3/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 3/0 AWG, CU, 2 trous, montant 1/4, espacement 5/8 IN, canon std, fenêtre Insp, YAV27L2TC14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV27L2TC14FX

3/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 3/0 AWG CU, deux montants, pas de 1/4, espacement de 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur orange, index de 14 matrices.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV27L2TC14FX

Code de couleur

Orange

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

14

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810322734

UPC 14 Digit GTIN

00781810322734

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.00 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.70 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

71 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.03 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2,79 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

3/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"3/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

150

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

3/0 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

3/0 Weld

Tailles (calibres) de conducteurs

3/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

23200

Quantité dans l'emballage

50