Marque: Burndy
No de catalogue: YSV27LFX
Application
Wire Splice
Catalog Number
YSV27LFX
Code de couleur
Orange
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
14
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Type
YSV
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de produit
Splice
UPC
621945623958
Dimension - B Longueur en pouces
0.89
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.17 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
3/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
3/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
NON
Certification - Homologué CSA
CSA
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
10