HUBBELL CANADA
300 kcmil, CU, 1 trou, montants 7/8, StdBarrel, InspWindow, YA30L27
Image of YA30L27 300 kcmil, CU, 1 trou, montants 7/8, StdBarrel, InspWindow, YA30L27
Image of YA30L27 300 kcmil, CU, 1 trou, montants 7/8, StdBarrel, InspWindow, YA30L27
play

300 kcmil, CU, 1 trou, montants 7/8, StdBarrel, InspWindow, YA30L27

Marque: Burndy

No de catalogue: YA30L27

300 kcmil CU, un trou, taille de montants 7/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur BLANC, indice de matrices 17 ou 298.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA30L27

Code de couleur

White

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

17

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810504901

UPC 14 Digit GTIN

00781810504901

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.03 pouces

Dimension - D en pouces

1.77 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

86 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.20 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.37 pouces

Dimension - N en pouces

0.88 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.88

Dimension - Taille du goujon en pouces

7/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.91 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

23.8 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.94

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Z (pouces)

0.89 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

300 (91) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

300 (91) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

300 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

10