HUBBELL CANADA
300 KCMIL G,H,I,K,M, 313 DLO, 300 AWG CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ROUGE, 18 Die Index., YS32LFX
Image of YS32LFX 300 KCMIL G,H,I,K,M, 313 DLO, 300 AWG CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ROUGE, 18 Die Index., YS32LFX
Image of YS32LFX 300 KCMIL G,H,I,K,M, 313 DLO, 300 AWG CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ROUGE, 18 Die Index., YS32LFX

300 KCMIL G,H,I,K,M, 313 DLO, 300 AWG CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ROUGE, 18 Die Index., YS32LFX

Marque: Burndy

No de catalogue: YS32LFX

300 KCMIL G,H,I,K,M, 313 DLO, 300 AWG CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ROUGE, 18 Die Index.

  • Épissure à compression en cuivre
  • Corps standard avec chanfrein interne

Général

Application

Wire Splice

Catalog Number

YS32LFX

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

18

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Type

YS

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de produit

Splice

UPC

621945623996

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.14

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.74 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

300 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

313 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

313 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

300 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

NON

Certification - Homologué CSA

CSA

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Configuration

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

6