HUBBELL CANADA
300 kcmil G,H,I,K,M,313 DLO, CU, 1 trou, montants 3/8, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YA32LNT38FX
Image of YA32LNT38FX 300 kcmil G,H,I,K,M,313 DLO, CU, 1 trou, montants 3/8, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YA32LNT38FX
Image of YA32LNT38FX 300 kcmil G,H,I,K,M,313 DLO, CU, 1 trou, montants 3/8, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YA32LNT38FX
play

300 kcmil G,H,I,K,M,313 DLO, CU, 1 trou, montants 3/8, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YA32LNT38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA32LNT38FX

300 kcmil G,H,I,K,M,313 DLO CU, un trou, taille de montant 3/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rouge, indice de matrices 18 ou 324.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA32LNT38FX

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

18

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810355732

UPC 14 Digit GTIN

00781810355732

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.19 pouces

Dimension - D en pouces

0.83 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.95 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

68 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.96 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/4

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.68 en

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

300 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

313 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

313 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

300 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11100

Quantité dans l'emballage

50