Marque: TradeSelect
No de catalogue: 3004MSB1
Gangable device boxes offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plaster ears allow box to be used in rework applications
Application
Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction. Brackets set back for two layers of 1/2 in. drywall.
Catalog Number
3004MSB1
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Retrait du support
0.9375
Système de câblage
Conduit
Type
Switch Box, Box
Type de support
MSB, for Steel Stud
UPC
626463032107
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Poids
0.68 lb
Profondeur actuelle
3 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in
Retrait du support
0.9375
Type de support
MSB, for Steel Stud
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
20