Marque: Killark
No de catalogue: VWSQ3023
La série VersaMate® VWSQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones d'emplacement standard. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostatique permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Catalog Number
VWSQ3023
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
Feed-Thru
Série
VWSQ Series
Type
Épingle
Type de prise
Mechanically Interlocked
UPC
783936833392
Taille du moyeu
1"
Courant nominal
30 A
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
Feed-Thru
Quantité dans l'emballage
1