Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFPIL30125LKA
Set manuel
Application
Cordon de ligne avec dispositifs
Catalog Number
GFPIL30125LKA
Construction
Fabriqué
Couleur
Jaune
Famille de produit
Extra Heavy Duty
Indicateur EU RoHs
Non
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Performance
Spécifications
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Automatic Set
Type
Portable, verrouillable
Type d'article
Qualité industrielle
UPC
783585692142
Diamètre extérieur
0.335
Poids
2.25 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#10 AWG
Type de conducteur
Copper
Classe NEMA nominale
L5-30
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)