HUBBELL CANADA
3/4 po. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé
Image not found
Image not found

3/4 po. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CCSIRT075

Dans les endroits humides, fixez le conduit EMT à un boîtier ou à une enceinte à l'aide de connecteurs à compression tradeSELECT™ Raintight. Proposés en deux styles, isolés ou non isolés. Conçus pour être conformes aux exigences actuelles des tests Raintight et à la règle CEC 12-1422.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc-électroplaqué pour une protection supplémentaire contre la corrosion
  • Isolé
  • Marqué avec "Wet Location" pour une inspection facile
  • cUL
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po
  • Joint débouchure installé

Général

Catalog Number

CCSIRT075

UPC

626463044377

Dimensions

Dimensions

1.252 po x 1.398 po x 1.969 po

Hauteur

1.969 in

Largeur

1.398 in

Longueur

1.252 in

Poids

0.18 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

cUL Listed

Enregistré pour certification

cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

125