Marque: Burndy
No de catalogue: 75X200HGSB
Catalog Number
75X200HGSB
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Galvanized>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers
Matériau
Galvanized Steel
Type de connecteur
Boulon hexagonal en acier galvanisé
Type de produit
Bolt
UPC
781810435601
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2 in
Dimension - B Longueur en pouces
2 en
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2 en
Dimension - Nombre de filets par pouce
10
Dimension - Taille des filets
3/4-10
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.75 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/4
Largeur
0.75 in
Longueur
2 in
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Boulon hexagonal en acier galvanisé