Marque: Burndy
No de catalogue: YA312TC14E2
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA312TC14E2
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
18
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Yes
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin
Type de produit
Terminal
UPC
781810033616
UPC 14 Digit GTIN
00781810033616
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
2.00 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.88 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
103 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.29 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.05 in
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
350 (91) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
350 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
350 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
LONG BARREL
Nombre d'unités sur la palette
7250
Quantité dans l'emballage
25