Marque: Burndy
No de catalogue: YS34LFX
Application
Wire Splice
Catalog Number
YS34LFX
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
19
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Type
YS
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
UPC
621945624009
Dimension - B Longueur en pouces
1.32
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3.15 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
350 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
373 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
373 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
350 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
NON
Certification - Homologué CSA
CSA
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
6