Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ34NT38FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAZ34NT38FX
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
19
Isolation
N
Matériau
Copper
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
YAZ
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810241851
UPC 14 Digit GTIN
00781810241851
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.25 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.06 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
98 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.96 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.84 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
350 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
373 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
373 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
350 kcmil
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
50