HUBBELL CANADA
Image of 38SWBOX 3/8 Rondelle fendue en bronze siliconé, 38SWBOX

3/8 Rondelle fendue en bronze siliconé, 38SWBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 38SWBOX

Verrouillage fendu en bronze au silicium ,3/8 montants.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Application

Designed to prevent a nut from loosening

Catalog Number

38SWBOX

Marque des goujons

DURIUM

Matériau

Silicon Bronze

Nom de commerce

DURIUM™

Type

Washer-Split Spring

Type de connecteur

Laveuse - Split

UPC

781810012581

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.683

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.39

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.375

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.38 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Laveuse - Split

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48000

Quantité dans l'emballage

50