Marque: Raco
No de catalogue: 859
Catalog Number
859
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Pouvant être teint ou peint
Yes
Taille
4-11/16 x 4 in
Type
Mud Ring
UPC
050169008591
Augmentation de la hauteur
1.25 in
Capacité en pieds cubes
16 cu.in
Dimensions
4.75 po x 4.75 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Largeur
4.75 in
Longueur
4.75 in
Poids
0.483 lb
Taille
4-11/16 x 4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
1728
Nombre de paquets minimum
12
Quantité dans l'emballage
12