Marque: TradeSelect
No de catalogue: H72171KBAR
Application
Boxes are installed in ceiling or wall junctions or stove & dryer receptacles. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.
Catalog Number
H72171KBAR
Couleur
Gray
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Système de câblage
Conduit
Type
Square Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
805035056080
Enregistré pour certification
CETL
Montage multiplex possible
No
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1280
Quantité dans l'emballage
40