Marque: Raco
No de catalogue: 868AMR
Maintenez des installations conformes au code dans les hôpitaux, les soins de santé et les applications multifamiliales. Idéal pour une utilisation avec des carreaux de céramique.
Catalog Number
868AMR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Dessiné
Matériau
Acier
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Pouvant être teint ou peint
Non
Taille
4-11/16 in
Type
Anneau de boue
UPC
050169808689
Hauteur
4.75 in
Largeur
4.75 in
Poids
0.566 lb
Profondeur actuelle
1.41 in
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
2625
Quantité dans l'emballage
25