Marque: Raco
No de catalogue: 911-15
Catalog Number
911-15
Couleur
Rouge
Extrudé ou soudé
Welded
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO);3/4 - 1 in Combination (TKO);1 - 1-1/4 in Combination (TKO);1 - 2 in Concentric
Système de câblage
Conduit
Taille
4-11/16 in
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169091258
Ãlévation du sol
Yes
Capacité en pieds cubes
66.7 cu.in
Hauteur
4.688 in
Largeur
4.625 in
Poids
1.57 lb
Profondeur
3.25 in
Profondeur actuelle
3.563 in
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO);3/4 - 1 in Combination (TKO);1 - 1-1/4 in Combination (TKO);1 - 2 in Concentric
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
No Packaging