HUBBELL CANADA
4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 3/4 po. surélevé, 840
Image of 840 4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 3/4 po. surélevé, 840

4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 3/4 po. surélevé, 840

Marque: Raco

No de catalogue: 840

4-11/16 po Couvercle carré, 2 dispositifs, 3/4 po. surélevé.

  • La cloison divise les boîtiers carrés de 4 po en deux compartiments
  • Utilisez les cloisons avec les couvercles à deux appareils qui ont une fente pour la cloison
  • Conseil utile : Assemblez le boîtier avec la cloison en place avant de casser la languette rainurée. Cela vous évitera de casser plus de languettes que nécessaire
  • Pour les applications de boîtiers de jonction uniquement, n'accueillera pas de dispositifs
  • Couvercle en zinc, acier pré-revêtu
  • Couvercle avec vis de fixation imperdables

Général

Catalog Number

840

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4-11/16 in

Type

Mud Ring

UPC

050169008409

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.75 in

Capacité en pieds cubes

8.8 cu.in

Dimensions

0.75 po x 4.688 po x 4.688 po

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Longueur

0.75 in

Poids

0.344 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25