HUBBELL CANADA
4-11/16 po x 4 po Anneau adaptateur carré pour la sécurité des personnes, 1-1/4 po surélevé, rouge, 911-17
Image of 911-17 4-11/16 po x 4 po Anneau adaptateur carré pour la sécurité des personnes, 1-1/4 po surélevé, rouge, 911-17
Image of 911-17 4-11/16 po x 4 po Anneau adaptateur carré pour la sécurité des personnes, 1-1/4 po surélevé, rouge, 911-17
Image of 911-17 4-11/16 po x 4 po Anneau adaptateur carré pour la sécurité des personnes, 1-1/4 po surélevé, rouge, 911-17
Image of 911-17 4-11/16 po x 4 po Anneau adaptateur carré pour la sécurité des personnes, 1-1/4 po surélevé, rouge, 911-17

4-11/16 po x 4 po Anneau adaptateur carré pour la sécurité des personnes, 1-1/4 po surélevé, rouge, 911-17

Marque: Raco

No de catalogue: 911-17

4-11/16 po x 4 po Anneau adaptateur carré pour la sécurité des personnes, 1-1/4 po surélevé, rouge.

  • Construction durable en acier prégalvanisé
  • Peint en rouge pour la sécurité des personnes
  • Le trou de serrure permet d'installer le couvercle sans retirer les vis de la boîte
  • Hauteur de 1-1/4 po

Général

Catalog Number

911-17

Couleur

Rouge

Extrudé ou soudé

Drawn

Famille de produit

4-11/16 in. Square Mudrings & Covers

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

Yes

Taille

4-11/16 in

Type

Mud Ring

Type de produit

Steel Box

UPC

050169091272

Dimensions

Augmentation de la hauteur

1.25 in

Capacité en pieds cubes

16 cu.in

Dimensions

4.75 po x 4.75 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.75 in

Poids

0.453 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1728

Nombre de paquets minimum

12

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

No Packaging