HUBBELL CANADA
4-11/16" travail carré, travail exposé, prise 30-60A 2.625" Dia, 888
Image of 888 4-11/16" travail carré, travail exposé, prise 30-60A 2.625" Dia, 888
Image of 888 4-11/16" travail carré, travail exposé, prise 30-60A 2.625" Dia, 888

4-11/16" travail carré, travail exposé, prise 30-60A 2.625" Dia, 888

Marque: Raco

No de catalogue: 888

4-11/16" travail carré, travail exposé, prise 30-60A 2.625" Dia.

  • Construction en acier galvanisé
  • Prise 30-60A, diamètre de 2,625 pouces
  • Inclut le matériel nécessaire pour monter la ou les prises
  • Homologué UL

Général

Catalog Number

888

Couleur

Gris

Famille de produit

4-11/16 in. Square Exposed Work/Surface Covers

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

888

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4-11/16 in

Type

Couverture exposée

Type de produit

Cover

UPC

050169008881

Dimensions

Capacité en pieds cubes

10.3 cu.in

Dimensions

0.5 po x 4.688 po x 4.688 po

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Longueur

0.5 in

Poids

0.45 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Polybag