HUBBELL CANADA
Image of CUP-0 4" Aluminium, bouchon fileté à insérer, CUP-0
*Image représentative
Image of CUP-0 4" Aluminium, bouchon fileté à insérer, CUP-0

4" Aluminium, bouchon fileté à insérer, CUP-0

Marque: Killark

No de catalogue: CUP-0

4" Aluminium, bouchon fileté à insérer.

  • Moyeux filetés (NPT)
  • Pour fermer un trou taraudé ou un moyeu

Moyeux filetés (NPT).

Général

Application

Pour refermer un trou ou un moyeu collé.

Catalog Number

CUP-0

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

CUP Series

Type

Prise encastrée

Type de fini

Natural

UPC

783936090108

Dimensions

Dimensions

2 po x 5 po x 5 po

Hauteur

5 in

Largeur

5 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

1.17

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

2