Marque: Burndy
No de catalogue: YA4CLB
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA4CLB
Code de couleur
Gray
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
8
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Placage d'étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810501061
UPC 14 Digit GTIN
00781810501061
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.81 pouces
Dimension - D en pouces
0.64 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.34 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
44 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.50 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.73 pouces
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.33 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
5 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
5 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
5 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
5 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
5 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
5 AWG
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
40 (19) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
40 (19) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
5 (91/#24) DLO
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
50