HUBBELL CANADA
4 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA4CL2TC14
Image of YA4CL2TC14 4 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA4CL2TC14
Image of YA4CL2TC14 4 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA4CL2TC14
play

4 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA4CL2TC14

Marque: Burndy

No de catalogue: YA4CL2TC14

4 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur gris, indice de matrices 8 ou 346.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA4CL2TC14

Code de couleur

Gray

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

8

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Placage d'étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810503560

UPC 14 Digit GTIN

00781810503560

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,81 pouce

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.34 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.5 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.24 pouces

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.21 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.27

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

#4 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

40 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

40 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

50