HUBBELL CANADA
4 ¹¹⁄₁₆" Boîtier carré, 2 ⅛" de profondeur, ½, 72171KBAR
Image of 72171KBAR 4 ¹¹⁄₁₆" Boîtier carré, 2 ⅛" de profondeur, ½, 72171KBAR
Image of 72171KBAR 4 ¹¹⁄₁₆" Boîtier carré, 2 ⅛" de profondeur, ½, 72171KBAR
play
3D View
Image of 72171KBAR 4 ¹¹⁄₁₆" Boîtier carré, 2 ⅛" de profondeur, ½, 72171KBAR

4 ¹¹⁄₁₆" Boîtier carré, 2 ⅛" de profondeur, ½, 72171KBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 72171KBAR

4 ¹¹⁄₁₆" Boîtier carré, 2 ⅛" de profondeur, 42 cu in avec vis de terre surélevée avec concentrique, ½.

Général

Application

Boxes are installed in ceiling or wall junctions or stove & dryer receptacles. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.

Catalog Number

72171KBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

6 x 1/2 in, 8 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Taille

4-11/16 in

Type

Square Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463002308

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Poids

0.81 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

6 x 1/2 in, 8 x ½-3/4 in Comb ination

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1080

Quantité dans l'emballage

30