HUBBELL CANADA
4" Couvercle combiné anti-intempéries rond pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint et la quincaillerie, Gris, 5625-0
Image of 5625-0 4" Couvercle combiné anti-intempéries rond pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint et la quincaillerie, Gris, 5625-0

4" Couvercle combiné anti-intempéries rond pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint et la quincaillerie, Gris, 5625-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5625-0

4" Couvercle combiné anti-intempéries rond pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint et la quincaillerie, Gris.

  • Construction robuste moulée sous pression.
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures.
  • Le pivot de verrouillage assure un positionnement positif de la lampe et fournit une visée directionnelle précise.
  • Comprend un joint et le matériel de montage.
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.
  • Pas besoin d'acheter des composants séparés.
  • Construction robuste moulée sous pression.
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures.
  • Utilisez des lampes PAR 38 de 75 à 150 W.
  • 2 supports de lampe, le couvercle a trois sorties filetées.
  • Les supports de lampe sont fournis avec des fils extra longs pour un raccordement facile, des douilles en porcelaine, un joint intérieur, un contre-écrou de 1/2 po et le couvercle est fourni.

Général

Catalog Number

5625-0

Commutateur à bascule

No

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Couvercle compris

Oui

Famille de produit

Lighting Kits & Combos

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Moulé sous pression aluminium

Nombre de prises de sortie

3

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • PAR 38

Type

  • Cover
  • Lighting
  • Couverture
  • éclairage

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

Type de produit

Weatherproof Lighting

UPC

050169562505

Dimensions

Capacité en pieds cubes

174.6869 cu.in

Hauteur

4.22 in

Hauteur de l'emballage

4.125 in

Largeur

8.5 in

Largeur de l'emballage

8 in

Longueur de l'emballage

3.336 in

Poids de l'emballage

0.854 lb

Profondeur

4.87 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

8

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

8

Type d'emballage

Shrinkwrap