HUBBELL CANADA
4 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4 AWG, CU, 1 trou, montants #8-#10, canon long, extrémité en cloche, YAV4CTC10FXB
Image of YAV4CTC10FXB 4 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4 AWG, CU, 1 trou, montants #8-#10, canon long, extrémité en cloche, YAV4CTC10FXB
Image of YAV4CTC10FXB 4 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4 AWG, CU, 1 trou, montants #8-#10, canon long, extrémité en cloche, YAV4CTC10FXB
play

4 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4 AWG, CU, 1 trou, montants #8-#10, canon long, extrémité en cloche, YAV4CTC10FXB

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV4CTC10FXB

4 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4 AWG CU, un trou, #8-#10 taille des montants, baril long, extrémité en cloche, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur gris, 8 ou 346 Matrice Index.

  • Le baril est conçu avec une ouverture d'extrémité « en cloche » à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil toronné très flexible, évitant ainsi tout endommagement possible des brins de fil pendant l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur
  • pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour les instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV4CTC10FXB

Code de couleur

Gray

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

8

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810080849

UPC 14 Digit GTIN

00781810080849

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.22 pouces

Dimension - D en pouces

0.52 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

52 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.05 pouces

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.21

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8;#9;#10

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.21 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8-#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.3 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Z (pouces)

0.26

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

40

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

4 A AWG-4 P AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

4 A AWG;4 D AWG;4 N AWG;4 P AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

25