HUBBELL CANADA
4 in. Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT, 2416
Image of 2416 4 in. Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT, 2416

4 in. Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT, 2416

Marque: Raco

No de catalogue: 2416

4 in. Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT.

  • La construction légère du corps en aluminium facilite l'installation et offre une résistance à la corrosion
  • l'isolant en plastique se détache facilement pour une insertion rapide du câble
  • répertorié pour une utilisation dans des endroits humides
  • tailles supplémentaires disponibles
SE CABLE

Général

Catalog Number

2416

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum

Type de conduit

Service Entrance

Type de connecteur

Clamp-Type

Type de raccord

Clamps

UPC

050169024164

Dimensions

Diamètre du trou d'isolement

  • 3 Holes 1.756 Dia in
  • 4 Holes 1.125 Dia in

Dimensions

6.875 po x 7.75 po x 8.625 po

Hauteur

8.625 in

Largeur

7.75 in

Longueur

6.875 in

Poids

5.014 lb

Taille du marché

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • CSA
  • UL Listed

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Clamp-Type

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

60

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1