HUBBELL CANADA
4 po. Boîte ronde de 4 po pour plafond, 2-1/8 po de profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens. Profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens, 294
Image of 294 4 po. Boîte ronde de 4 po pour plafond, 2-1/8 po de profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens. Profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens, 294

4 po. Boîte ronde de 4 po pour plafond, 2-1/8 po de profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens. Profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens, 294

Marque: Raco

No de catalogue: 294

4 po. Boîte ronde de 4 po pour plafond, 2-1/8 po de profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens. Profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens.

  • No protruding ground screw or fan mounting screws allows easy installation
  • Metal protection plate eliminates debris or damage to wiring
  • Setback tab allows for easy installation of different wall thickness
  • New work applications rated at 150 lbs. Old work applications rated at 70 lbs
  • Supplied with three 1/2 in. knockouts
  • #10-32, 1 in. long ceiling fan screws provided and provision for #8-32 fixture mounting screw
  • Easy to follow instructions and mounting hardware included
  • Aucune vis de mise à la terre ou vis de montage de ventilateur en saillie permet une installation facile
  • la plaque de protection métallique élimine les débris ou les dommages au câblage
  • la languette de retrait permet une installation facile de différentes épaisseurs de paroi
  • les nouvelles applications de travail sont évaluées à 150 lb. Les anciennes applications de travail sont évaluées à 70 lb
  • fournies avec trois débouchures de 1/2 po
  • vis de ventilateur de plafond n° 10-32 de 1 po de long fournies et emplacement pour vis de montage de luminaire n° 8-32
  • instructions faciles à suivre et matériel de montage inclus

Général

Ancien travail ou nouveau travail

  • New Work
  • Old Work

Catalog Number

294

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

1/2 in

Taille

4 in

Type

Box

Type d'appareil

Ceiling;Light

Type de support

Old or New Work

UPC

050169002940

Ventilateurs suspendus certifiés

Yes

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Capacité en pieds cubes

22.3 cu.in

Hauteur

4.25 in

Largeur

4.13 in

Poids

1.35 lb

Poids de l'appareil

70-150 lb

Poids de ventilateurs suspendus (lb)

70 lb

Profondeur

2.125 in

Profondeur actuelle

2.75 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

Old or New Work

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

No Packaging