HUBBELL CANADA
4 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC, 1211
Image of 1211 4 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC, 1211
Image of 1211 4 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC, 1211

4 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC, 1211

Marque: Raco

No de catalogue: 1211

4 po Contre-écrou d'étanchéité rigide/IMC.

Étanchéisez contre l'eau et l'huile avec les contre-écrous d'étanchéité RACO®. Un joint fusionné sur place garantit une étanchéité aux liquides. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent sécuriser les boîtiers en tôle ou en fonte.

  • La construction entièrement en acier assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Alternative économique à un connecteur de boîtier fileté
  • Répertorié CSA
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1211

Conditions environnementales

Wet Location

Famille de produit

Rigid/IMC

Matériau

Steel

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Locknuts

UPC

050169012116

Dimensions

Dimensions

0.169 po x 5.29 po x 5.29 po

Hauteur

5.29 in

Largeur

5.29 in

Longueur

0.169 in

Poids

0.258 lb

Taille du marché

4 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2520

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10