HUBBELL CANADA
4 po. Ventilateur de plafond rond, 1/2 po. Profondeur, 5 1/2 po KO, 295
Image of 295 4 po. Ventilateur de plafond rond, 1/2 po. Profondeur, 5 1/2 po KO, 295
Image of 295 4 po. Ventilateur de plafond rond, 1/2 po. Profondeur, 5 1/2 po KO, 295
play
360 View
play
RACO: Choosing the Correct Ceiling Fan Box
+3
Image of 295 4 po. Ventilateur de plafond rond, 1/2 po. Profondeur, 5 1/2 po KO, 295

4 po. Ventilateur de plafond rond, 1/2 po. Profondeur, 5 1/2 po KO, 295

Marque: Raco

No de catalogue: 295

4 po. Ventilateur de plafond rond, 1/2 po. Profondeur, 5 1/2 po KO.

  • Construction en acier
  • Aucune vis de mise à la terre ou vis de fixation de ventilateur en saillie pour faciliter l'installation
  • Plaque de protection en métal éliminant les débris ou les dommages au câblage
  • Avec le raccord approprié, peut être utilisé pour le conduit, le NMSC, le câble armé, le câble à gaine métallique, le câble flexible
  • Charge maximale de support pour les ventilateurs de plafond 70 lb et 150 lb pour les luminaires statiques
  • Fourni avec cinq débouchures de 1/2 po
  • Instructions faciles à suivre et matériel de montage inclus
  • Capacité de 6,0 po cu.

Général

Catalog Number

295

Extrudé ou soudé

Drawn

Famille de produit

Ceiling Fan Support Boxes & Braces

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

1/2 in

Série

THE INSIDER® Series

Taille

4 in

Type

Ceiling Pan

Type d'appareil

Ceiling;Light

Type de produit

Steel Boxes and Covers

UPC

050169002957

Ventilateurs suspendus certifiés

Yes

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6 cu.in

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4.38 in

Largeur

4.38 in

Poids

0.64 lb

Poids de l'appareil

150 lb

Poids de ventilateurs suspendus (lb)

70 lb

Profondeur

0.5 in

Profondeur actuelle

1.13 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2560

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

No Packaging