HUBBELL CANADA
4 po x 2 po Boîtier pratique, dessiné, 1-7/8 po de profondeur, dix 1/2 po de longueur. Profondeur, 10 1/2 po. KO, avec terre, 8660
Image of 8660 4 po x 2 po Boîtier pratique, dessiné, 1-7/8 po de profondeur, dix 1/2 po de longueur. Profondeur, 10 1/2 po. KO, avec terre, 8660
Image of 8660 4 po x 2 po Boîtier pratique, dessiné, 1-7/8 po de profondeur, dix 1/2 po de longueur. Profondeur, 10 1/2 po. KO, avec terre, 8660
play
Image of 8660 4 po x 2 po Boîtier pratique, dessiné, 1-7/8 po de profondeur, dix 1/2 po de longueur. Profondeur, 10 1/2 po. KO, avec terre, 8660
+2
Image of 8660 4 po x 2 po Boîtier pratique, dessiné, 1-7/8 po de profondeur, dix 1/2 po de longueur. Profondeur, 10 1/2 po. KO, avec terre, 8660

4 po x 2 po Boîtier pratique, dessiné, 1-7/8 po de profondeur, dix 1/2 po de longueur. Profondeur, 10 1/2 po. KO, avec terre, 8660

Marque: Raco

No de catalogue: 8660

4 po x 2 po Boîtier pratique, dessiné, 1-7/8 po de profondeur, dix 1/2 po de longueur. Profondeur, 10 1/2 po. KO, avec terre.

  • Construction étirée
  • 4 po x 2 po, 1-7/8 po de profondeur
  • La vis à terre surélevée élimine les interférences dans les applications de montage en surface
  • Fourni avec dix débouchures de 1/2 po
  • Capacité de 13 po cu
  • Accepté pour utilisation dans les murs à taux d'incendie de 2 heures

Général

Catalog Number

8660

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Famille de produit

Single Gang Handy Boxes, Extension Rings & Covers

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Conduit

Type

Box

Type de produit

Steel Boxes and Covers

Type de support

No Bracket

UPC

050169006603

Dimensions

Capacité en pieds cubes

13 cu.in

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4 in

Largeur

2.125 in

Poids

0.484 lb

Profondeur

1.875 in

Profondeur actuelle

1.875 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4000

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging