Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFBS1R4CVRBRZ
Low Profile Surface Cover with One Large Cable Egress Door
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Carpet/Tile
Catalog Number
CFBS1R4CVRBRZ
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Plated Antique Bronze
Famille de produit
Recessed - CFB Series
Forme du couvercle
Round
Matériau
Cast Aluminum
Méthode de montage
Mounts to Adusting Cup
Taille
4 Inch Round
Type
4" Round Recessed Floor Box Cover
Type de fini
Bronze
Type de montage
UPC
783585544786
Largeur
5.5 in
Longueur
5.5 in
Poids
1 lb
Taille
4 Inch Round
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Adusting Cup