Marque: Burndy
No de catalogue: YA28L2NTC516
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YA28L2NTC516
Code de couleur
Purple
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
15
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
TERMINAL
UPC
781810197271
UPC 14 Digit GTIN
00781810197271
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Diamètre extérieur
0.69 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.88 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.69 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
98 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.02 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.84 pouces
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille des filets
5/16 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3.84 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille des boulons
5/16 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
200 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
CANON STANDARD