HUBBELL CANADA
4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 2 trous, goujon 3/8, espacement 1 IN, baril long, fenêtre d'insertion, YAZV282TC38FX
Image of YAZV282TC38FX 4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 2 trous, goujon 3/8, espacement 1 IN, baril long, fenêtre d'insertion, YAZV282TC38FX
Image of YAZV282TC38FX 4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 2 trous, goujon 3/8, espacement 1 IN, baril long, fenêtre d'insertion, YAZV282TC38FX
play

4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 2 trous, goujon 3/8, espacement 1 IN, baril long, fenêtre d'insertion, YAZV282TC38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV282TC38FX

4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG CU, deux trous, taille des montants 3/8, espacement des trous 1, long baril, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, indice 15.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZV282TC38FX

Code de couleur

Purple

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

15

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810135341

UPC 14 Digit GTIN

00781810135341

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Diamètre extérieur

0.77 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.62 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.77 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

101 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.14 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

3.96 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.96 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.43 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

3.96 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

3/8 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4/0 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

4/0 E AWG-4/0 V AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

4/0 E AWG;4/0 EK AWG;4/0 F AWG;4/0 G AWG;4/0 V AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9250

Quantité dans l'emballage

50