Marque: Burndy
No de catalogue: YAV28L2TC516FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YAV28L2TC516FX
Code de couleur
Purple
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
15
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810021811
UPC 14 Digit GTIN
00781810021811
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.03 pouces
Dimension - D en pouces
1.70 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.77 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
84 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.14 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.30 pouces
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille des filets
5/16 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
4/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
200 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
200
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4/0 AWG
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal
4/0 E AWG-4/0 V AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
4/0 E AWG;4/0 EK AWG;4/0 F AWG;4/0 G AWG;4/0 V AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
14800
Quantité dans l'emballage
50